NBC-M12MS/5,0-971/R4AQ VR
-
Netværkskabel
1412819
Konfektioneret VARAN-kabel, skærmet, fleksibel, sort, M12-stik, lige, SPEEDCON, 6-polet på RJ45-stik/IP 20, QUICKON, længde: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Poltal | 6 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | A |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 1 |
| Signaltype/kategori | VARAN CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
| Gennemgangsmodstand | ≤ 5 mΩ |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 30 V |
| Mærkestrøm IN | 2 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Farve | sort |
| Materiale | PC |
| PA | |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale yderkappe | SANTOPRENE halogenfri |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Kodningstype | A |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | 5,00 m |
| VARAN PVC [971] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 6 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | VARAN PVC [971] |
| Ledningsopbygning | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Lederopbygning spændingsforsyning | 32x 0,10 mm |
| AWG spændingsforsyning | 24 |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,25 mm² (Spændingsforsyning) | |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,25 mm (Signalledning) |
| 1,4 mm (Spændingsforsyning) | |
| Udvendig kabeldiameter | 7,00 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | blå-gul, grøn-orange, rød-blå |
| Vægtykkelse yderkappe | 0,90 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 3 par med fyldningselementer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Maks. ledningsmodstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Driftskapacitet | ca. 57 nF (ved 1 kHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 80 V |
| Prøvespænding leder/leder | 1000 V |
| Prøvespænding ledere/skærm | 1000,00 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 200000, Bøjningsradius: 5 x D |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| Oliefasthed | efter DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | 0 °C ... 50 °C (Ved installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Varenummer | 1412819 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNPAA |
| Produktnøgle | ABNPAA |
| GTIN | 4055626017495 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 384,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 386,447 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre