FLKM 14/8M/PLC
-
Passivmodul
2289696
VARIOFACE-overgangsmodul, til 8 kanaler, med en ekstra klemme pr. signal til tilslutning af et fælles minuspotentiale
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 14 |
| Antal kanaler | 8 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spændingsforsyning pr. byte) | ≤ 8 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: GE-FANUC 90-30 | |
| Passende I/O-kort | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-kort | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-kort | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Understøttet styring: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Understøttet styring: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-kort | QX81 |
| QY81P | |
| Understøttet styring: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Understøttet styring: ABB S800 I/O | |
| Passende I/O-kort | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 18 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 68 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6.6 grøn |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2289696 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2181 |
| Produktnøgle | DK2181 |
| GTIN | 4017918057756 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 127,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 127,7 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |