VMT - mobilitet på den nemme måde!
VMT 3012 er en effektiv terminal-pc med touchscreen og USB på forsiden, der er indbygget i et veldesignet, slidstærkt hus af aluminium-trykgods med kunststof-afskærmning. Terminalen har som standard et softwaretastatur. Alle alfanumeriske knapper fra et standardtastatur findes på softwaretastaturet. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal.
VMT 3012 har et højtopløst, sollyslæsbart 12,1“ display med en opløsning på 800 x 600 pixel.
Den flade terminal-pc er især kendetegnet ved den høje kapslingsklasse IP65 og den nemme og direkte montering på maskinen. Med en spændingsforsyning mellem 19 - 29 V er VMT 3012 velegnet til mobil brug.
Den kan enten monteres med en holdevinkel (venstre eller højre side), en bordfod, holderen Vesa standard eller Rittal galgetilslutningsadapter.
VMT 3012 EXP SUN
-
Panel-PC
2700878
IPC i IP65 med touchscreen, sollyslæsbart 12,1" display og lukket hus.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Udvidet temperaturområde fra -20 °C ... +55 °C
Komplet lukket hus i IP65
Optimal nettilslutning ved hjælp af Gigabit-Ethernet eller WLAN
Komfortabel betjening over fem fronttaster
Konstruktion uden ventilator
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Energibesparende Intel® ATOM™-processorer
Omfattende tilbehørsprogram