VIP-3/PT/FLK40/LED
-
Overgangsmodul
2904254
VARIOFACE-modul, med vinkelfjederkrafttilslutning og fladkabelstik, til montering på NS 35-bæreskinner, med stiftdel samt korte og lange låsebøjler til bøsningsdele, poltal: 40, med LED
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE Professional |
| Poltal | 40 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 24 V DC |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 1 A |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 40 |
| Deling | 2,54 mm |
| Statusvisning | LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Mål på vare | |
| Bredde | 77,4 mm |
| Højde | 75,8 mm |
| Dybde | 63 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2904254 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2121 |
| Produktnøgle | DK2121 |
| GTIN | 4046356813655 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 200,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 200,1 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabler 2295046
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299592
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre