UMK- EC56/32-XUL
-
Overgangsmodul
2975780
Overgangsmodul, tilslutning 1: Skruetilslutning, tilslutning 2: ELCO-stik 1x 32-polet (Stiftdel type 8016, venstre)
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 32 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Maks. tilladeligt spændingsområde under drift | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Maks. tilladelig strøm | 2 A (pr. gren) |
| Maks. tilladelig total strøm | 64 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 85 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | ELCO-stik |
| Kodning | 1-1 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 32 |
| Bemærk | Stiftdel type 8016, venstre |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 101,5 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 58,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | Når der anvendes en SELV/PELV-spænding (≤ 25 V AC eller 60 V DC) er det ikke nødvendigt med yderligere berøringsbeskyttelse. |
| Bemærk til driften | Mindst en funktionsisolering (i DIN-skinneretning) opretholdes imod tilstødende moduler. Hvis applikationen stiller højere krav til isoleringen (basisisolering eller forstærket isolering), skal disse imødekommes ved hjælp af egnede foranstaltninger (f. eks. skilleplader). |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2975780 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2186 |
| Produktnøgle | DK2186 |
| GTIN | 4017918089108 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 217,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 184,66 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.