For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes.
Varenummer
2287708
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DK218A
Produktnøgle
DK218A
GTIN
4017918056506
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
309,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
237,36 g
Toldtarifnummer
85369010
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.