FLKM 50/LA
-
Overgangsmodul
2281513
VARIOFACE modul, med skruetilslutning og fladkabelstik, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, med stiftdel samt korte og lange låseklinker til kantkonnektorer, polantal 50, med statusvisning
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 50 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 24 V DC |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 1 A |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Poltal | 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Statusvisning | LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Mål på vare | |
| Bredde | 146,5 mm |
| Højde | 58,5 mm |
| Dybde | 77 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6.6 grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2281513 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DK2181 |
| GTIN | 4017918054762 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 342,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 297,8 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabler 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabler 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabler 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabler 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabler 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabler 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabler 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabler 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabler 2314257
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre