FLKM 20/ZFKDS
-
Overgangsmodul
2302913
Standard 1:1 FLK-modul, med stikbar fjederkrafttilslutning og fladkabelstik, poltal 20
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 20 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 20 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Poltal | 20 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 56,25 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 52,34 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2302913 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2181 |
| Produktnøgle | DK2181 |
| GTIN | 4017918941437 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 113,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 83,57 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabler 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabler 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabler 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabler 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabler 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabler 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabler 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabler 2296537
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre