DFLK-D62 SUBH/S
-
Overgangsmodul
2300863
VARIOFACE-gennemføringsmodul, til direkte tilslutning af enkelte signalledninger op til 2,5 mm2, med D-SUB-miniature-stiftdel og skruetilslutning, poltal 62
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
62-polet stiftdel
Ifølge IEC˽60807-2
Skruetilslutning
1:1-forbindelse
D-SUB 4-40 UNC-gevind