DFLK 34
-
Overgangsmodul
2280268
VARIOFACE-gennemføringsmodul realiserer en 1:1-forbindelse mellem skruetilslutningsklemmer og en IDC / FLK-stiftdel (2,54 mm, poltal 34).
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 34 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 34 A (50 °C) |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 34 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Poltal | 16 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 39,88 mm |
| Højde | 103,4 mm |
| Dybde | 47,24 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6.6 grøn |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bagmontage |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2280268 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK21C1 |
| Produktnøgle | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054373 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 108,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 108,4 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |