Stikmontage (Tætning formonteret ved hvert element)
Varenummer
2700479
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
DRL112
Produktnøgle
DRL112
GTIN
4046356561976
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
82,4 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
58 g
Toldtarifnummer
85318070
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27371220
ECLASS-15.0
27371220
ETIM
ETIM 10.0
EC000232
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.