VS-MSD-MSD-93E/5,0
-
Netværkskabel
1403516
Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 stik på M12 stik, Line, længde: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Mærkespænding UN | 60 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Ledningslængde | 5 m |
| Ethernet [93E] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 43 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet [93E] |
| Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalløbetid | 4,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,77 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm -0,2 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Foam-Skin PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 284 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 5,00 mΩ/m (ved 20 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 % (ved 1 ... 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | nom. 48 nF/km (Ved 800 Hz) |
| Mærkespænding kabel | 50 Vrms |
| 125 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) | |
| Prøvespænding leder/leder | 1000 Vrms |
| Prøvespænding ledere/skærm | 500,00 Vrms |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm (Kabel, fast installation) |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 78 mm (Kabel, bevægelig installation) |
| Trækstyrke | ≤ 50 N (Kortvarig) |
| ≤ 10 N (Vedvarende) | |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 66 dB/m (ved 1 MHz) |
| 57 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 52 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 50 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 47 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 45 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Krydstaledæmpning (ACR) | 6,57 dB/m (ved 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 0,028 dB/m (ved 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (ved 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (ved 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (ved 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (ved 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (ved 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (ved 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (ved 100 MHz) | |
| Flammemodstandsdygtighed | efter VDE 0482 del 265-2-1 |
| efter IEC 332-1 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -5 °C ... 60 °C |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1403516 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656221 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 260 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 247,6 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre