NBC-M12MSD/ 3,5-93E/R4AC
-
Netværkskabel
1410159
Netværkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: D / IP67, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 3,5 m
Produktdetaljer
| Generelt | Du kan finde flere produkter med variabel ledningstype og ledningslængde i afsnittet Tilbehør |
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 1 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Tilslutning 1 | |
| Målskitse |
Polnummerering M12 stik, 4-polet, D-kodet, set fra stiksiden
|
| Konstruktion | M12 Stik, lige, 4-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Kodning: D, Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Skærmning | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale Pakning | FKM |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Tilslutning 2 | |
| Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Materiale Huse | PA |
| Farve (Hus) | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Ledningslængde | 3,5 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
| Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Skummet PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 70 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 280,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 51 mm |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oliefasthed | iht. IEC 60811-404 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1410159 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CJI |
| Produktnøgle | AF1CJI |
| GTIN | 4046356892988 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 171 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 171 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 8,688 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
NBC-M12MRD-R4AC/.../... - Netværkskabel 1408704
-
NBC-M12FSD-R4AC/.../... - Netværkskabel 1408696
-
NBC-M12FRD-R4AC/.../... - Netværkskabel 1408689
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Beskyttelseshætte 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre