H 6 A - Tyllepasring
H 6 A
-
Tyllepasring
0913139
Tyllepasring, mærkestrøm: 6 A, farve: grøn
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Tilslutningsdata
Mærkestrøm
6 A
Materialeangivelser
Farve
grøn
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0913139
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z4X
Produktnøgle
BE1Z4X
GTIN
4017918008239
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,567 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,347 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600