TC ROUTER til mobiltelefoni muliggør effektive dataforbindelser med op til 150 Mbit/s via mobile 4G-LTE-netværk. Dermed skabes en mobil bredbåndstilslutning til fleksible lokale netværk, også de steder hvor en kabelbundet internettilslutning ikke er tilgængelig. Med disse forbindelser overføres sensible data sikkert over mobiltelefonnettet.
TC ROUTER 2002T-4G
-
Router
2702530
Industriel LTE-4G-Router, Europa-version, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-grænseflader, Firewall, NAT, 2x SMA-F Antennebøsning, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Mobiltelefonroutere |
| MTTF | 383 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 184 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 78 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Security-funktioner | |
| Filtrering | IP, port, protocol |
| Firewall-regler | Stateful-Inspection-Firewall |
| Galvanisk adskillelse | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nettype | Mobiltelefoni |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Via stikbar Push-in klemme) |
| Strømforbrug typisk | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Ved aktiveret energisparemodus) | |
| Strømforbrug maksimal | 1,7 A |
| Funktion | |
| Management | Webbaseret management, SNMP |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signalniveau "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
| Udgangssignal strøm | ≤ 50 mA (Ikke kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 9,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | Ja |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 2 |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighed | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøsning |
| Antennes tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| SIM-grænseflade | 1,8 volt, 3 volt |
| GPRS | Klasse 12, klasse B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Understøttelse af lande | Europa |
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 127 mm |
| Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Chok (drift): 15g |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Maksimal sendeeffekt 5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Maksimal sendeeffekt 23 dBm) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2702530 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DNC422 |
| Produktnøgle | DNC422 |
| GTIN | 4055626212814 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 357,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 240 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Printkortstik 1105115
Dine fordele
Industriel 4G-mobilrouter (LTE)
Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
Mobil high speed-internetforbindelse op til 150 Mbit/s
Fortrådning af Ethernet-periferiapparater via mobiltelefonnettet
Ethernet-SMS-gateway til nem alarmering
Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
NAT-tabel og port-videreførsel til direkte fjernadgang til et periferiapparat
To koblingsindgange og en koblingsudgang
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilslutninger
Energisparemodus, der kan kobles
Integreret logbog
Forbindelsesovervågning
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre