4G-produktfamilien TC CLOUD CLIENT kan tilbyde prisbillige feltenheder til sikre scenarier for fjernvedligeholdelse via 4G-LTE-mobiltelefon. Enhederne er optimeret til brug med mGuard Secure Cloud. Samtlige CLOUD CLIENT-enheder understøtter derfor som standard Virtual Private Networks (VPNs). Et funktionsspektrum, der er optimeret efter mGuard Secure Cloud, muliggør hurtig idriftsættelse af enhederne i periferien.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
Industriel VPN-gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation over 4G (LTE), AT&T (US), 2-ports switch, 1 digital indgang, 1 digital udgang
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Mobiltelefonroutere |
| Anvendelse | Ethernet |
| MTTF | 383 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 184 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 78 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Security-funktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | understøttes |
| Antal VPN-tunneler | 1 |
| Autentificering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | MD5 |
| SHA-1 | |
| Internet Protocol Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsproces | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nettype | Mobiltelefoni |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Strømforbrug typisk | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Ved aktiveret energisparemodus) | |
| Funktion | |
| Management | Webbaseret management, SNMP |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signalniveau "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
| Udgangssignal strøm | ≤ 50 mA (Ikke kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | Ja |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 2 |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | LTE (FDD) / UMTS |
| Frekvensområde | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Datahastighed | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøsning |
| Antennes tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| SIM-grænseflade | 1,8 volt, 3 volt |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Understøttelse af lande | USA |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Farve (Husoverdel) | grå (RAL 7042) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Leverandørerklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Frekvenstilladelse USA, FCC | |
| Certifikat | N7NHL7588 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2702888 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC422 |
| Produktnøgle | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 347 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 347 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Printkortstik 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplade 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplade 1456045
Dine fordele
Sikker kommunikation over IPsec
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
Cloud-baseret VPN-infrastruktur fra Phoenix Contact
Nøglefærdig VPN-infrastruktur for operatører samt for maskin- og anlægskonstruktører
Sikkert og pålideligt takket være industrielt godkendt mGuard-sikkerhedsteknologi
Understøttelse af mobile, iOS-baserede enheder, såsom Apple iPads og iPhones
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre