EEM-MA600
-
Måleapparat
2901366
Energimåleapparat til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 700 V, registrering af enkelte oversvingninger - egnet til udvidelse med kommunikations- og funktionsmoduler
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Energimåleapparat |
| Galvanisk adskillelse | EN 61010-1 (Sikker adskillelse) |
| se udvidelsesmodul | |
| se udvidelsesmodul | |
| Prøvespænding | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 10 VA |
| Nettype | 3-faset (3- eller 4-leder), 2-faset (2-leder) og 1-faset (1-leder) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Overspændingskategori | III (ved netspænding <300 V AC (L/N)) |
| II (ved netspænding >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 230 V AC |
| 400 V AC | |
| Forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
| Effektoptagelse | 10 VA |
| Effektoptagelse | 20 VA (Med maks. antal udvidelsesmoduler) |
| Måledataregistrering | |
| Måleprincip | Reel effektivværdimåling |
| Målestørrelse | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Registrering af oversvingninger | Op til 63. Harmonisk |
| Måling: Spænding | |
| Betegnelse indgang | Spændingsmåleindgang V1, V2, V3 |
| Indgangsspænding | 500 kV AC (Primær (over eksterne spændingskonvertere)) |
| Sekundært: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC | |
| Indgangsspændingsområde | 18 V AC ... 700 V AC (Fase/fase) |
| 11 V AC ... 404 V AC (Fase/nulleder) | |
| Nøjagtighed | 0,2 % |
| Måling: Strøm | |
| Betegnelse indgang | Strømmåling I1, I2, I3 |
| Indgangsstrømområde | Over eksterne konvertere |
| Indgangsstrøm | 9999 A (Primær) |
| 1 A og 5 A, sekundær | |
| Måleområde | 0 A ... 9999 A |
| Overstrømsbelastningsevne | 6 A (Vedvarende) |
| Indkoblingsværdi af mærkeværdi for måleområde | 10 mA |
| Nøjagtighed | 0,2 % |
| Strømoverbelastning | 10 x IN til 1 s |
| Måling: Effekt | |
| Måleområde_effekt | 0 MW ... 8000 MW |
| 0 Mvar ... 8000 Mvar | |
| 0 MVA ... 8000 MVA | |
| Nøjagtighed | 0,5 % |
| Virkeenergi (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digital | |
| Indgangssignal spænding | over funktionsmodul |
| Beskrivelse af udgangen | over funktionsmodul |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Bemærk | Tilslutninger til strøm, spænding og forsyning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Bemærk | Tilslutninger til digital I/O og kommunikation |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bredde | 96 mm |
| Højde | 96 mm |
| Dybde | 82 mm |
| 80 mm (Monteringsdybde med udvidelsesmodul) | |
| 60 mm (Monteringsdybde uden udvidelsesmodul) |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP52 (Forfra) |
| IP30 (bagside) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % |
| Salttågeindhold maks. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL-data | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| Effektoptagelse | 10 VA |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftstype | Anvendelse inden døre |
| Overspændinger | transiente overspændinger iht. installationsklasser |
| Overspændingskategori | I, II, III |
| Forsyningens overspændingskategori | min. II |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 80 % (op til 31 °C) |
| 50 % (Ved 40 °C) | |
| UL-data | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| Effektoptagelse | 10 VA |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftstype | Anvendelse inden døre |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 80 % (op til 31 °C) |
| 50 % (Ved 40 °C) | |
| Overspændinger | transiente overspændinger iht. installationsklasser |
| Overspændingskategori | I, II, III |
| Forsyningens overspændingskategori | min. II |
| Monteringsposition | Vandret indbygning i tavlefronten |
| Varenummer | 2901366 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMC11 |
| Produktnøgle | CMMC11 |
| GTIN | 4046356584258 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 821,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 821,5 g |
| Oprindelsesland | TN |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Egnet til udvidelse med funktions- og kommunikationsmoduler
Fjernadgang over WEB-server, integreret i Ethernet-kommunikationsmodul
Trendberegning til virke- og blindeffekt
Registrering af enkelte oversvingninger op til 63
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre