VLC-MVW-P - Licens
VLC-MVW-P
-
Licens
5603722
Remote View Screen Node HMI Runtime, Remote Runtime til HMI Citect
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Programmeringssoftware
Systemegenskaber
Softwarens anvendelsesformål
Engineering-software til VLC-styringerne
Funktionalitet
Basisfunktionalitet
Programmering med flowchart- og RLL-editorer
Kontaktlogikprogrammering, IEC-61131-3-baserende, optimeret til flowchart
Boolske og bitoperationer
Matematiske funktioner
Tegnsekvensfunktioner
Berkeley Sockets via TCP/IP i realtid
Integreret drivenhed
Kommunikation via OPC-server, DDE-server og Ethernet Peer-to-Peer
Alsidig I/O-driver-understøttelse
HMI-funktioner og optioner
Systemforudsætninger
Styresystem
Windows NT 4.0 (SP6)
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Understøttede landesprog
Engelsk
Varedata
Varenummer
5603722
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Produktnøgle
DRACBC
GTIN
4017918992354
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
218 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
97,2 g
Oprindelsesland
US