KMV 44X9,6
-
Kabelmærkeskilte
0812007
Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, uden mærkning, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, kabeldiameterområde: 1 ... 63 mm, monteringstype: Kabelbindermontering, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Nem montering med UNIFOX-CT M 7,9.
Fastgøring foretages med kabelbindere af rustfrit stål.
Kabelmærkeskilte til mærkning af kabler og ledere med større tværsnit.
Enkeltmærkeskiltene af rustfrit stål skubbes på de tilhørende holdere.