PRC 5-SPLK-2,5 - Ledningsforbindere
1274812

tilslutningstype

Ledningsforbindere, Produktfamilie: PRC 35, konstruktion: lige, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 0,75 mm2, ledertværsnit maks.: 4 mm2, isolationsmærkespænding: 1000, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, kabeldiameter min.: 9,5 mm, kabeldiameter maks.: 12,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel forlængelse og reparation af ledninger og kabler
Egnet til anvendelse udendørs takket være UV- og saltvandsbestandige kunststoftyper
Patenteret aflåsningsteknik forhindrer utilsigtet åbning af huset