PHT22-PL-GN
-
LED-lampe
1109037
Indikator, 22 mm, rund, grøn, LED integreret, AC/DC 24 ... 240 V, PT Push-in tilslutning
Produktdetaljer
| Produkttype | Kontrollampe |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Type af lyskilde | LED |
| med lyskilde | Ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Maks. belastningsstrøm | 25 mA |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V |
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 30 mm |
| Dybde Installation | 47,9 mm |
| Diameter Montering | 22,3 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsdybde | 28,2 mm |
| Farve | grøn |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | IEC 61373:2010-05 |
| Spektrum | Levetidstest, kategori 1, klasse B, monteret på vognkassen |
| Frekvens | 5 Hz ... 150 Hz |
| Acceleration | 0,6g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 50g |
| Chokvarighed | 11 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Tilslutningsklemmer) | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % ((Rumtemperatur 25 ℃) ikke kondenserende) |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Monteringstype | Frontplademontering |
| Tilspændingsmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Varenummer | 1109037 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6122 |
| Produktnøgle | BE6122 |
| GTIN | 4063151018962 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18,99 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 16,5 g |
| Toldtarifnummer | 85318070 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371302 |
| ECLASS-13.0 | 27371302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000041 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skilteholder 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Skilteholder 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Skilteholder 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Skilteholder 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skilteholder 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Skilteholder 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Skilteholder 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Skilteholder 0828988
-
US-EMP (27X8) - Mærkeskilte 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Mærkeskilte 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Mærkeskilte 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Mærkeskilte 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Mærkeskilte 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Mærkeskilte 0828847
-
US-EMP (27X15) - Mærkeskilte 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Mærkeskilte 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Mærkeskilte 0828849
-
US-EMP (27X18) - Mærkeskilte 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Mærkeskilte 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Mærkeskilte 0828851
-
US-EMP (27X27) - Mærkeskilte 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Mærkeskilte 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Mærkeskilte 0828853
Dine fordele
22 mm signallampe med Push-in montering
Bredt spændingsområde AC/DC 24 ... 240 V
Høj synlighed takket være kraftigt og ensartet lys
Fås i forskellige farver
Robust fingersikkert design til industrianvendelser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre