EMLP (D30)R RD
-
Etiket
0803437
Etiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 190 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger
Flot udseende
De selvklæbende mærkeskilte EMLP... er af samme kvalitet som de graverede skilte.
Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.