UM -PROFIL
-
Profil
2952020
Modulprofilhus, Grundprofil, ventileret, længde: 2000 mm, dybde: 127,5 mm, Bemærk: profillængde = printkortets længde - 3 mm (UM 25 og UM 45)
Profillængde = printkortets længde - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Profillængde = printkortets længde - 9,5 mm (UM_122)
Produktdetaljer
| Produkttype | Komplet hus |
| Hustype | Modulprofilhus |
| Husserie | UM |
| Produktfamilie | UM-Profil |
| Ventilationsåbning forefindesr | nej |
| Målskitse |
|
| Dybde | 127,5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| Længde | 2000 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale | PVC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 50 °C |
| Varenummer | 2952020 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ACHDBA |
| Produktnøgle | ACHDBA |
| Toldtarifnummer | 39162000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
UM122-FE - Fodelement 2909471
-
UM 72-FE - Fodelement 2959382
-
UMK-BF - Befæstelsesflange 2976077
-
UM 45-SEAS - Sidevæg 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Fodelement 2959434
-
SS-ZB WH - Komponentmærkestrimmel 5031171
-
SS-ZB YE - Komponentmærkestrimmel 5031650
-
UM108-FE - Fodelement 2959463
-
UM 45-SE - Sidevæg 2906131
-
UM 45-SES - Sidevæg 2959308
-
UM 45-SEK - Sidevæg 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Sidevæg 2959793
-
UM 72-SE - Sidevæg 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Sidevæg 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Sidevæg 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Sidevæg 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidevæg 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Sidevæg 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Sidevæg 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidevæg 2709367
-
UM108-SEFE/L - Sidevæg 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Sidevæg 2709354
-
UM108-SEFE/R - Sidevæg 2959683
-
UM108-SE-A73 - Sidevæg 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Sidevæg 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Sidevæg 2959735
-
UM108-SE-A60 - Sidevæg 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Sidevæg 2959719
-
UM108-SE - Sidevæg 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Sidevæg 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Sidevæg 2959722
-
UM122-SEFE/R - Sidevæg 2908786
-
UM122-SEFE/L - Sidevæg 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Sidevæg 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Sidevæg 2906490
Dine fordele
Fleksibel i form og størrelse
Hurtig montage
Omkostningsbesparende på grund af den begrænsede mængde enkeltdele
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre