UMK-BF - Befæstelsesflange
UMK-BF
-
Befæstelsesflange
2976077
Befæstigelsesflange, til direkte vægmontering
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Flange
Hustype
Modulprofilhus
Husserie
UMK
Ventilationsåbning forefindesr
nej
Mål
Bredde
4,6 mm
Højde
26 mm
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grøn (RAL 6021)
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfugtighed (lagring/transport)
80 %
Varedata
Varenummer
2976077
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
ACHDCZ
Produktnøgle
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,6 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Godkendelser
UL Recognized
Godkendelses-ID: E240868
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,009 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp