FLT-PLUS CTRL-2.5
-
Kombiafleder type 1+2
2800121
Type 1 / Class I (lynstrømafleder) med Arc-Chopping-gnistgab og tændelektronik, slukkeplade til høj netfølgeslukkekapacitet, 1-kanal. Beskyttelsesniveau: 2.5 kV. Modulbredde: 35 mm (2TE)
Produktdetaljer
| Produkttype | Kombiafleder |
| IEC testklasse | I |
| T1 | |
| EN type | T1 |
| Strømforsyningssystem IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
| Poltal | 1 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | ingen |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Mærkespænding UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M6 |
| Tilspændingsmoment min. | 8 Nm |
| Afisoleringslængde | 19 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 35 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 10 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 50 mm² |
| Målskitse |
|
| Bredde | 35,5 mm |
| Højde | 150 mm |
| Dybde | 80,5 mm |
| Delingsenhed | 2 ME |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PA-GF |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Funktionsretning | 1L-N/PE |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 440 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (L-N) | 440 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 0,1 mA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 44 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 50 kA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 50 kA |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs, ladning | 25 As |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs, specifik energi | 625 kJ/Ω |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs, strømspidsværdi Iimp | 50 kA |
| Følgestrømsslukkeevne Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Beskyttelsesniveau Up | ≤ 2,5 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| Tændstødspænding ved 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
| Reaktionstid tA | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 500 A (NH-gL) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Standarder | IEC 61643-1 |
| Bemærk | 2005 |
| Standarder | DIN EN 61643-11 |
| Bemærk | 2002 |
| Standarder | DIN EN 61643-11/A11 |
| Bemærk | 2007 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2800121 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1121 |
| Produktnøgle | CL1121 |
| GTIN | 4046356480062 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 566,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 566,4 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MPB 18/1-12 - Fortrådningsbro 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Fortrådningsbro 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Fortrådningsbro 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Fortrådningsbro 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Fortrådningsbro 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Fortrådningsbro 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Fortrådningsbro 2809209
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre