Køretøjsladestyring (EVCC) til DC-opladning med kommunikation på højt niveau (TCP/IP) mellem DC-ladestationen og elkøretøjet (EV) via PLC- (Powerline) og CAN-protokol, kompatibel med CCS-køretøjsladestik (EVSE).
CHARX EVC-200
-
Køretøjsladestyring
1948947
CHARX control vehicle, Køretøjsladestyring, kan parametreres, I indbygningshuset, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, driftsmåde: Stand-Alone
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kan anvendes universelt til alle elkøretøjer med CCS-ladedåse
Hurtig opsætning takket være forparametrering til vores CCS-ladedåser
Vehicle-to-Grid-kompatibel til tovejsopladning i henhold til ISO 15118-20
Opfyldelse af høje sikkerhedsstandarder fra bilindustrien
Umiddelbart klar til brug takket være kort opstartstid for operativsystemet
E1-godkendelse til vejkøretøjer