Bestillingsnøgle: Crimpkontakter Ø 2 mm bestilles separat
Kodning
N
Materiale (Isolationsdel)
PA 6.6
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Tilslutningstype
Crimptilslutning
Kontaktudførelse
Stift
Anvendelse
Signal
Poltal
6
Omdrejningsretning
Standard
Stikudformning
6
Antal (Kontaktgruppe 1)
6
Kontaktdiameter (Kontaktgruppe 1)
2 mm
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1)
20 A (ved maks. tilslutningstværsnit)
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Mærkeimpulsholdespænding
1,5 kV
Overspændingskategori
III
Forureningsgrad
3
Hus
Bestillingsnøgle:
Kontaktindsatse bestilles separat
Konstruktion
Koblingshus
Forskruning
M23
Konstruktion
lige
Låsetype
Bajonetaflåsning
Pg-forskruning
uden
Materiale (Hus)
GD-Zn
Materiale (Husoverflade)
Ni
Materiale (Drejede dele)
CuZn
Materiale pakning
FPM eller NBR eller EPDM
Kapslingsklasse (tilsluttet)
IP67
Pakning
Udvendig kabeldiameter
2 mm ... 14,5 mm
Materiale pakning
NBR
Varenummer
1605907
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Produktnøgle
ABRAHG
GTIN
4046356255646
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
95,19 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
95,19 g
Oprindelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.