SF-7EP1N8A9LDLX - Koblingsstik
1241933

tilslutningstype

Koblingsstik, anvendelse: Effekt, Lige lang, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SF, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), Kompatibel med modstik med SPEEDCON- eller M23 standard-fingermøtrik

Produktdetaljer








Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af ledningsdiameter 7,5 mm ... 18 mm