CA-1RP1N8A90DNX - Koblingsstik
1245045

M23, Koblingsstik, anvendelse: Signal, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 16+2+FE, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering