CA-12M1N8A9502X - Koblingsstik
1243947

M23, Koblingsstik, anvendelse: Signal, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering