SBRN 2-9 - Koblingsbro
SBRN 2-9
-
Koblingsbro
1415238
Koblingsbro, 2-polet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Koblingsbro
Poltal
2
Deling
9 mm
Mål
Deling
9 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Messing
Isolationsmaterialer
PA
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
1415238
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918021443
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6,72 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,78 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400