Afisoleringsværktøj
WIREFOX SAC-1/SB - Reservekniv til afisoleringsværktøj
WIREFOX SAC-1/SB
-
Reservekniv til afisoleringsværktøj
1200283
Reservekniv
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kniv
Mål
Bredde
5,5 mm
Længde
12 mm
Varedata
Varenummer
1200283
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH312Y
Produktnøgle
BH312Y
GTIN
4055626367507
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7 g
Toldtarifnummer
82089000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
WIREFOX SAC-1
-
Afisoleringsværktøj
1212757
Ofte søgt
Afisoleringstænger
Produkthjælp