UP 6/10 - Stik
3060704

Stik, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer