UP 6/ 9
-
Stik
3060694
Stik, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmestik |
| Poltal | 9 |
| Deling | 8,2 mm |
| Potentialer | 9 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Prøvedorn | A5 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Mærkestrøm | 41 A |
| Maks. belastningsstrøm | 41 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 1000 V |
| Bredde | 73,8 mm |
| Højde | 21 mm |
| Dybde | 42,7 mm |
| Længde | 21 mm |
| Deling | 8,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Varenummer | 3060694 |
| Pakningsenhed | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1144 |
| Produktnøgle | BE1144 |
| GTIN | 4046356748506 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 65,071 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,071 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
-
PR - Låseanordning 3040559
-
PR/2 - Låseanordning 3040630
-
PRT/2 - Låseanordning 3040631
-
PZ/2 - Trækaflastning 3040627
-
DF-UP 6 - Flangeendeplade 3060856
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
ZBF 8 CUS - Mærkestrimmel flad 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808804
-
UC-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829672
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruetrækker 1205066
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruetrækker 1212587
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre