UP 4/ 9 - Stik
3060199

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Ledningstilslutning fra oven
Betjening af skruen fra siden
Denne stikkonstruktion muliggør en pladsbesparende potentialforgrening, idet der anvendes fjederkraft-dobbeltklemmer med to indbygningspladser