SP 4/ 8 - Stik
3042968

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 8, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Praksisorienteret kodningsmulighed
Testet til jernbaneanvendelse