PPC 6-NS/1-L - COMBI-kobling
3000689

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

COMBI-kobling, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Med Push-in Technology-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Til sikker og pladsbesparende indbygning af stikkontakter i kabelkanaler og fordelerskakte
Testet til jernbaneanvendelse