E S6 A 400X400X200
-
Tilslutningsdåse
0899080
Tilslutningsdåse, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 400 mm x 400 mm x 200 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter