E S6 A 260X260X160
-
Tomt hus
0899019
Tomt hus, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 260 mm x 260 mm x 160 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter