E S6 A 150X150X100 - Tomt hus
0899010

Tomt hus, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 150 mm x 150 mm x 100 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter