CES-STPG-GY-4X5 - Kabeltylle
1410136

Kabeltylle, lille, antal ledninger: 4, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm, materiale: SEBS (halogenfri), farve: grå, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 17 mm

Produktdetaljer