CES-STPG-GY-4 - Kabeltylle
0801674

Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 3 mm ... 4 mm, materiale: SEBS (halogenfri), farve: grå, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 17 mm

Produktdetaljer