Opslidsede kabeltyller Opslidsede kabeltyller til optagelse af færdigkonfektionerede kabler og ledninger med en diameter på 23 mm ... 24 mm, kan anvendes i CES-tætningsrammer.
CES-LTPG-GY-24
-
Kabeltylle
0801697
Kabeltylle, stor, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 23 mm ... 24 mm, materiale: SEBS (halogenfri), farve: grå, længde: 53 mm, bredde: 39 mm, højde: 17 mm