UC-07S1N8A80ACX - Ledningsforbinder
1242658

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: UC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 11,5 mm ... 13,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter