ST-5ES1N8A8005X
-
Ledningsforbinder
1245229
Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, lige, Skrueaflåsning, M17, poltal: 5+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 10 mm ... 12,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)