ST-5EP1N8A8005X - Ledningsforbinder
1245226

tilslutningstype

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, lige, Skrueaflåsning, M17, poltal: 5+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 10 mm ... 12,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider