SH-8ESC58A8LDLSX
-
Ledningsforbinder
1244415
M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Crimpkontakter, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separat bestilling |
| Bestillingsnøgle: | Anbefalet hybridledning: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Firmaet Lynxeo, bestillingsnummer 10572415 Anbefalet hybridledning: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Firmaet Lynxeo, bestillingsnummer 10580074 |
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
| • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| • Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
| • Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
| • Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
| • Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
| • Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
| • Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
| • Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
| • Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
| • Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
| • Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
| • Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produkttype | Rundstik (kabelside) |
| Anvendelse | Hybrid |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Bøsning |
| Isolationsdel | |
| Bemærk | Bestillingsnøgle: Crimpkontakter, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separat bestilling |
| Berøringsbeskyttelse | IEC 61984 og VDE 0623 |
| Datahastighed | 100 Mbit/s |
| Materiale (Isolationsdel) | PA 6.6 |
| Stikcykler | 100 |
| Tilslutningstype | Crimptilslutning |
| Kontaktudførelse | Bøsning |
| Anvendelse | Hybrid |
| Poltal | 13 |
| Stikudformning | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Opstillingshøjde | 2000 m (4000 m ved 300 V systemspænding iht. DIN EN 606664-1) |
| Antal (Effektkontakter) | 5 |
| Diameter (Udvendig kabeldiameter / Effektkontakter) | maks. 4,15 mm (Kabelkappe) |
| Kontaktdiameter (Effektkontakter) | 2 mm |
| Leder Min. tværsnit (Effektkontakter) | 0,25 mm² |
| Leder Maks. tværsnit (Effektkontakter) | 4 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 30 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC (Overspændingskategori III/3) |
| 850 V DC (Overspændingskategori II/3) | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| Antal (Datakontakter) | 4 |
| Diameter (Udvendig kabeldiameter / Datakontakter) | maks. 1,55 mm (Kabelkappe) |
| Kontaktdiameter (Datakontakter) | 0,8 mm |
| Leder Maks. tværsnit (Datakontakter) | 0,5 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Datakontakter) | 3,6 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Datakontakter) | 50 V AC/DC (Kontakt 5 ... 8) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Antal (Signalkontakter) | 4 |
| Diameter (Udvendig kabeldiameter / Signalkontakter) | maks. 2,1 mm (Kabelkappe) |
| Kontaktdiameter (Signalkontakter) | 1 mm |
| Leder Maks. tværsnit (Signalkontakter) | 1 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Signalkontakter) | 50 V AC/DC (Kontakt 1 ... 4) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Hus | |
| Bemærk til driften | Ved fuldstændig belægning med maksimalt trådtværsnit skal konvertibiliteten kontrolleres. |
| Konstruktion | Ledningsforbinderhus |
| Forskruning | M23 |
| Konstruktion | Lige lang |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Roulettilspændingsmoment > 1 Nm | |
| Pg-forskruning | uden |
| Materiale hus | Metal |
| Materiale forskruning | Metal |
| Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP67 |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Pakning | |
| Udvendig kabeldiameter | 7,5 mm ... 18 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
| Varenummer | 1244415 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABRCDB |
| Produktnøgle | ABRCDB |
| GTIN | 4063151407131 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 141 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 123,795 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
KC-88014311/1,00 - Hybridkabel 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Hybridkabel 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hybridkabel 1622080
-
SF-Z0028 - Momentskruetrækker 1607456
-
SH-Z0077X - Metal-beskyttelseskappe 1245449
-
SH-Z2300X - Metal-beskyttelseskappe 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Kunststof-beskyttelseskappe 1577207
-
SH-08KS0,06-0,34 - Crimpkontakt 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Crimpkontakt 1244457
-
ST-10KS0,06-1,00 - Crimpkontakt 1243216
-
SH-20KS0,25-2,50 - Crimpkontakt 1244461
-
SH-20KS1,50-4,00 - Crimpkontakt 1244462
-
SF-Z0064 - Farvemarkering 1620585
-
SF-Z0065 - Farvemarkering 1620586
-
SF-Z0066 - Farvemarkering 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Hybridkabel 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel 1681103
Dine fordele
Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Reduktion af tilslutningstid med den valgfri SPEEDCON-lynaflåsning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre