SF-7ES1N8A80A3X
-
Ledningsforbinder
1241937
Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, Lige kort, Skrueaflåsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 11 mm ... 14 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SF, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider