SB-8ESSD8A8L33SX - Ledningsforbinder
1244941

M40, Ledningsforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, kodning: Signal, kodning 2, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område