cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20141210| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 12 A | 14 | |
| Signal | 48 V | 6 A | 18 | |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20141210| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 20 A | 14 | |
| Signal | 48 V | 8 A | 18 | |